UI-5280FA Rev.1.2

UI-5280FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2456 x 2054
    5.04 MPix
  • Sony IMX264
    2/3英寸 CMOS
  • 22.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5280FA Rev.1.2 Ethernet 工业相机使用 Sony IMX264 2/3英寸 global shutter CMOS 传感器,并且满足许多严格的要求,例如高感光跟高动态,并且低黑噪音。NIR 高光敏性让人眼看不见的东西都可以被视觉化,并且让许多特別的NIR传感器相形失色。提供5:4 长宽比5MP 22.0 fps 高对比的画质。特殊功能,像是,30秒的长曝光能力。

IDS更进一步在面阵相机中加入线扫描功能,加大了在检测应用中的应用面。同时有彩色与黑白型号可以选择。

商品编号
  • UI-5280FA-C-HQ Rev.1.2: AB10966
  • UI-5280FA-M-GL Rev.1.2: AB10965
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 22.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2456 x 2054
光学尺寸 8.473 mm x 7.086 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX264
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!