UI-5280FA Rev.1.2 Ethernet 工业相机使用 Sony IMX264 2/3英寸 global shutter CMOS 传感器,并且满足许多严格的要求,例如高感光跟高动态,并且低黑噪音。NIR 高光敏性让人眼看不见的东西都可以被视觉化,并且让许多特別的NIR传感器相形失色。提供5:4 长宽比5MP 22.0 fps 高对比的画质。特殊功能,像是,30秒的长曝光能力。
IDS更进一步在面阵相机中加入线扫描功能,加大了在检测应用中的应用面。同时有彩色与黑白型号可以选择。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 22.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2456 x 2054 |
光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.04 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX264 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA