UI-3260CP Rev. 2

UI-3260CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX249
    1/1.2英寸 CMOS
  • 47.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
生命週期 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3260CP相机采用Sony 235万像素传感器IMX249(1936 x 1216像素),该传感器与IMX174一样,在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB 3工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达47 fps(满分辨率模式下)。

对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及ITS或对质量保证有严格要求的等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。

自IDS软件套装4.70开始即可支持该款相机。

商品编号
  • UI-3260CP-C-HQ Rev.2: AB00696
  • UI-3260CP-M-GL Rev.2: AB00695
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 47.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 11.345 mm x 7.126 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.35 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX249
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!