镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2"

镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):1.2-22
  • 最小物距(M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):30.2° x 22.6°
  • 后焦距:13.87 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
商品编号
  • 镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2": AE.0050.2.01900.01
焦距 12 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!