镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"

镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.25 m
  • 视角(水平x垂直):28.9° x 21.9°
  • 后焦距:11.5 mm
  • 浸入深度:7.2 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.07400.01
焦距 12 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!