镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"

镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:8 mm
  • 最大像圈:1/1.8"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):50.8° x 38.6°
  • 后焦距:11.73 mm
  • 浸入深度:6.1 mm
商品编号
  • 镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
焦距 8 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!