配件
镜头
by specifications
by camera model
焦距
1 mm
100 mm
1 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (25)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/3英寸
2英寸
1/3英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (145)
S接口 (37)
TFL接口 (8)
分辨率
0.0 MPix
50.0 MPix
0.0 MPix to 50.0 MPix
特性
-- 全部 --
主动式对焦 (7)
红外线过滤器 (11)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 73-84 of 190
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16 mm, 1/1"
价格另询
镜头, Fujifilm, CF25ZA-1S, 25 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“
价格另询
镜头, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“
价格另询
镜头, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12.5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF12XA-5M, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF1618-12M, 16 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"
价格另询
<
5
6
7
8
9
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正