系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (4)
接口
-- 全部 --
Ethernet
(4)
相机系列
-- 全部 --
CP
(7)
FA
(4)
SE
(21)
IDS NXT rio
(1)
IDS NXT rome
(1)
光学尺寸
2/3英寸
1.2英寸
2/3英寸 to 1.2英寸
外观设计
-- 全部 --
已封装 (4)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
分辨率
5.0 MPix
25.0 MPix
5.0 MPix to 25.0 MPix
最大分辨率下的帧率
5 fps
24 fps
5 fps to 24 fps
像素尺寸
2.00 µm
4.00 µm
2.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP65/67 (4)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
30000 ms
120000 ms
30000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
Sony (4)
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
GigE Vision (3)
PoE (4)
线阵扫描模式 (2)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye FA
UI-5280FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
2/3英寸
Sony
5.04 MPix
CMOS
22.0 fps
IMX264
2456 x 2054
系列
价格另询
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
1英寸
Sony
20.44 MPix
CMOS
6.0 fps
IMX183
5536 x 3692
系列
价格另询
uEye FA
GV-5280FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
2/3英寸
Sony
5.01 MPix
CMOS
24.0 fps
IMX264
2448 x 2048
系列
价格另询
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正