相机选型器
![UI-5270FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询 ![UI-5260FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![GV-5270FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询 ![GV-5260FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 46.0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!