相机选型器
-
- -- 全部 --
-
-
-- 全部 --
-
- 1/1.8英寸 1.1英寸 1/1.8英寸 to 1.1英寸
-
- 5.0 MPix 21.0 MPix 5.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 5 fps 24 fps 5 fps to 24 fps
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 104000 ms 120000 ms 104000 ms to 120000 ms
-
- -- 全部 --
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正