相机选型器
-
- -- 全部 --
-
-
-- 全部 --
-
- 1/2英寸 1/1.8英寸 1/2英寸 to 1/1.8英寸
-
- 1.0 MPix 11.0 MPix 1.0 MPix to 11.0 MPix
-
- 3 fps 18 fps 3 fps to 18 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 10000 ms 14582 ms 10000 ms to 14582 ms
-
-
-- 全部 --
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (3)
- IMX178 (3)
- IMX183 (3)
- IMX226 (3)
- IMX249 (3)
- IMX250 (3)
- IMX252 (3)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (3)
- IMX265 (3)
- IMX267 (3)
- IMX273 (3)
- IMX290 (3)
- IMX304 (3)
- IMX392 (3)
- IMX422 (3)
- IMX426 (3)
- IMX540 (3)
- IMX541 (3)
- IMX542 (3)
- IMX545 (3)
- IMX546 (3)
- IMX547 (3)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (1)
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正