系列 (5)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (2)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (5)
黑白 (4)
NIR (1)
接口
-- 全部 --
USB 2
(2)
USB 3
(3)
Ethernet
(14)
Interface-Speed
0 Gbps
5 Gbps
0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(4)
LE
(18)
ML
(1)
SE
(5)
光学尺寸
1/2.5英寸
1/1.8英寸
1/2.5英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
無镜头接口 (1)
分辨率
1.0 MPix
7.0 MPix
1.0 MPix to 7.0 MPix
最大分辨率下的帧率
6 fps
59 fps
6 fps to 59 fps
像素尺寸
2.00 µm
6.00 µm
2.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
60000 ms
2000 ms to 60000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (1)
全局开始 (2)
卷帘快门 (5)
传感器制造商
-- 全部 --
e2v (1)
onsemi (1)
Sony (3)
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
NIR (1)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (4)
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
5 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
UI-1580SE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
uEye SE
UI-1240SE
USB 2 0.5 Gbps
1/1.8英寸
e2v
1.31 MPix
CMOS
25.8 fps
EV76C560
1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正