系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (4)
NIR (1)
接口
-- 全部 --
USB 2
(1)
USB 3
(3)
Ethernet
(5)
Interface-Speed
0 Gbps
5 Gbps
0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(2)
LE
(3)
ML
(1)
SE
(4)
光学尺寸
1/2英寸
1/1.8英寸
1/2英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (2)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
無镜头接口 (1)
分辨率
1.0 MPix
3.0 MPix
1.0 MPix to 3.0 MPix
最大分辨率下的帧率
25 fps
166 fps
25 fps to 166 fps
像素尺寸
3.00 µm
6.00 µm
3.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (2)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
30000 ms
2000 ms to 30000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (4)
全局开始 (1)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
e2v (1)
Sony (3)
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
NIR (1)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (4)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
UI-1240SE
USB 2 0.5 Gbps
1/1.8英寸
e2v
1.31 MPix
CMOS
25.8 fps
EV76C560
1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/2英寸
Sony
2.35 MPix
CMOS
166.0 fps
IMX392
1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/2英寸
Sony
2.35 MPix
CMOS
166.0 fps
IMX392
1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/2英寸
Sony
2.35 MPix
CMOS
166.0 fps
IMX392
1936 x 1216
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正