系列 (7)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (6)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (7)
黑白 (6)
接口
-- 全部 --
USB 2
(1)
USB 3
(6)
Ethernet
(18)
Interface-Speed
0 Gbps
5 Gbps
0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(5)
LE
(15)
SE
(7)
光学尺寸
1/2.5英寸
1/1.2英寸
1/2.5英寸 to 1/1.2英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (4)
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (5)
無镜头接口 (2)
分辨率
2.0 MPix
7.0 MPix
2.0 MPix to 7.0 MPix
最大分辨率下的帧率
6 fps
59 fps
6 fps to 59 fps
像素尺寸
2.00 µm
6.00 µm
2.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (4)
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2745 ms
90000 ms
2745 ms to 90000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
全局开始 (1)
卷帘快门 (4)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (1)
Sony (6)
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
USB3 Vision (6)
线阵扫描模式 (6)
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
7 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
U3-3260SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
59.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-1580SE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正