系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (4)
接口
-- 全部 --
USB 2
(1)
USB 3
(3)
Ethernet
(6)
Interface-Speed
0 Gbps
5 Gbps
0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(2)
LE
(3)
SE
(4)
光学尺寸
1/2英寸
1/1.2英寸
1/2英寸 to 1/1.2英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (2)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
無镜头接口 (1)
分辨率
2.0 MPix
11.0 MPix
2.0 MPix to 11.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps
47 fps
3 fps to 47 fps
像素尺寸
1.00 µm
6.00 µm
1.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (2)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
14582 ms
90000 ms
14582 ms to 90000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (1)
Sony (3)
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
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (3)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
U3-3260SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
47.0 fps
IMX249
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
UI-1490SE
USB 2 0.5 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
3.2 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正