系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (3)
接口
-- 全部 --
USB 2
(1)
USB 3
(3)
Ethernet
(9)
Interface-Speed
0 Gbps
5 Gbps
0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(2)
LE
(3)
SE
(4)
光学尺寸
1/2.5英寸
1/1.8英寸
1/2.5英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (2)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
無镜头接口 (1)
分辨率
4.0 MPix
6.0 MPix
4.0 MPix to 6.0 MPix
最大分辨率下的帧率
6 fps
75 fps
6 fps to 75 fps
像素尺寸
2.00 µm
3.00 µm
2.00 µm to 3.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (2)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2745 ms
120000 ms
2745 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
全局开始 (1)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (1)
Sony (3)
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
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (3)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
5.10 MPix
CMOS
75.0 fps
IMX547
2472 x 2064
系列
价格另询
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
5.10 MPix
CMOS
75.0 fps
IMX547
2472 x 2064
系列
价格另询
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
5.10 MPix
CMOS
75.0 fps
IMX547
2472 x 2064
系列
价格另询
uEye SE
UI-1580SE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正