系列 (3)
产品系列
-- 全部 --
uEye (3)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (3)
接口
-- 全部 --
USB 2
(3)
Ethernet
(6)
相机系列
-- 全部 --
LE
(3)
SE
(1)
光学尺寸
1/2.5英寸
1/1.8英寸
1/2.5英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (1)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (1)
CS接口 (1)
S接口 (1)
無镜头接口 (1)
分辨率
1.0 MPix
11.0 MPix
4.9 MPix to 5.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps
26 fps
3 fps to 26 fps
像素尺寸
1.00 µm
6.00 µm
1.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (1)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
14582 ms
2000 ms to 14582 ms
快门
-- 全部 --
全局开始 (3)
卷帘快门 (3)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (3)
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
3 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye LE
UI-1580LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
uEye LE
UI-1581LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
uEye LE
UI-1582LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
6.3 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正