系列 (2)
不建議使用在新的設計 (2)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (2)
uEye (2)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (3)
黑白 (3)
NIR (1)
接口
-- 全部 --
USB 3
(4)
Ethernet
(4)
相机系列
-- 全部 --
CP
(4)
LE
(12)
SE
(6)
光学尺寸
1/1.8英寸
1.1英寸
1/1.8英寸 to 1.1英寸
外观设计
-- 全部 --
已封装 (4)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
分辨率
1.0 MPix
17.0 MPix
1.0 MPix to 17.0 MPix
最大分辨率下的帧率
25 fps
60 fps
25 fps to 60 fps
像素尺寸
2.00 µm
6.00 µm
2.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP30 (4)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
120000 ms
2000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (4)
全局开始 (1)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
e2v (1)
Sony (3)
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
NIR (1)
USB3 Vision (2)
线阵扫描模式 (3)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1.1英寸
Sony
16.20 MPix
CMOS
25.0 fps
IMX542
5328 x 3040
系列
价格另询
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.19 MPix
CMOS
58.0 fps
IMX265
2064 x 1544
系列
价格另询
uEye CP
UI-3240CP
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
e2v
1.31 MPix
CMOS
60.0 fps
EV76C661
1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.17 MPix
CMOS
57.0 fps
IMX265
2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正