系列 (3)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (2)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (3)
黑白 (3)
接口
-- 全部 --
USB 3
(3)
相机系列
-- 全部 --
LE
(2)
XLE
(1)
光学尺寸
1/3.6英寸
1/1.8英寸
1/3.6英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (6)
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (6)
CS接口 (2)
S接口 (3)
分辨率
0.0 MPix
9.0 MPix
0.0 MPix to 9.0 MPix
最大分辨率下的帧率
25 fps
135 fps
25 fps to 135 fps
像素尺寸
1.00 µm
5.00 µm
1.00 µm to 5.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
1048 ms
57000 ms
1048 ms to 57000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (1)
全局开始 (1)
卷帘快门 (2)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (1)
Sony (2)
传感器型号
-- 全部 --
AR0234
(1)
AR0521
(1)
AR0522
(1)
IMX178
(1)
IMX265
(1)
IMX273
(1)
IMX290
(1)
IMX415
(1)
PYTHON 480
(1)
特性
-- 全部 --
USB3 Vision (2)
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
3 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye LE
UI-3136LE
USB 3 5.0 Gbps
1/3.6英寸
onsemi
0.49 MPix
CMOS
135.0 fps
PYTHON 480
808 x 608
系列
价格另询
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/3英寸
Sony
8.41 MPix
CMOS
25.1 fps
IMX415
3864 x 2176
系列
价格另询
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
6.41 MPix
CMOS
54.0 fps
IMX178
3088 x 2076
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正