相机选型器
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
It's so easy!