系列 (6)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (6)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (6)
黑白 (6)
接口
-- 全部 --
USB 3
(4)
Ethernet
(2)
Interface-Speed
5 Gbps
10 Gbps
5 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(1)
SE
(3)
Warp10
(2)
光学尺寸
1/1.8英寸
2英寸
1/1.8英寸 to 2英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (4)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
TFL接口 (1)
無镜头接口 (1)
分辨率
3.0 MPix
45.0 MPix
3.0 MPix to 45.0 MPix
最大分辨率下的帧率
17 fps
114 fps
17 fps to 114 fps
像素尺寸
2.00 µm
4.00 µm
2.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (4)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
120000 ms
2000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (6)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (1)
Sony (5)
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
GigE Vision (2)
PoE (2)
USB3 Vision (4)
线阵扫描模式 (5)
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
6 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
U3-3072SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.15 MPix
CMOS
114.0 fps
IMX252
2048 x 1536
系列
价格另询
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.15 MPix
CMOS
114.0 fps
IMX252
2048 x 1536
系列
价格另询
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.15 MPix
CMOS
114.0 fps
IMX252
2048 x 1536
系列
价格另询
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
3.15 MPix
CMOS
114.0 fps
IMX252
2048 x 1536
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-79L0WP
Ethernet 10.0 Gbps
1/1.1英寸
Sony
12.42 MPix
CMOS
99.0 fps
IMX535
4128 x 3008
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-77U5WP
Ethernet 10.0 Gbps
2英寸
onsemi
44.84 MPix
CMOS
17.0 fps
XGS 45000
8200 x 5468
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正