相机选型器
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!