系列 (7)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (1)
uEye (6)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (7)
黑白 (7)
接口
-- 全部 --
USB 2
(4)
USB 3
(1)
Ethernet
(2)
Interface-Speed
0 Gbps
10 Gbps
0 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
LE
(4)
RE
(1)
SE
(1)
Warp10
(1)
光学尺寸
1/3.6英寸
2英寸
1/3.6英寸 to 2英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (5)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
CS接口 (1)
S接口 (2)
TFL接口 (1)
無镜头接口 (1)
分辨率
0.0 MPix
45.0 MPix
0.0 MPix to 45.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps
135 fps
3 fps to 135 fps
像素尺寸
1.00 µm
5.00 µm
1.00 µm to 5.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (4)
IP65/67 (1)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
14582 ms
2000 ms to 14582 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (2)
卷帘快门 (5)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (7)
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
GigE Vision (1)
PoE (2)
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
7 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye Warp10
GV-77U5WP
Ethernet 10.0 Gbps
2英寸
onsemi
44.84 MPix
CMOS
17.0 fps
XGS 45000
8200 x 5468
系列
价格另询
uEye LE
UI-1490LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
3.2 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
uEye SE
UI-1490SE
USB 2 0.5 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
3.2 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
uEye LE
UI-1491LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
3.2 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
uEye LE
UI-1492LE
USB 2 0.5 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
3.2 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
uEye LE
UI-3136LE
USB 3 5.0 Gbps
1/3.6英寸
onsemi
0.49 MPix
CMOS
135.0 fps
PYTHON 480
808 x 608
系列
价格另询
uEye RE
UI-5490RE PoE
Ethernet 1.0 Gbps
1/2英寸
onsemi
10.55 MPix
CMOS
6.1 fps
MT9J003
3840 x 2748
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正