U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0522
    1/2.5英寸 CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2板级相机极为紧凑,提供SuperSpeed USB 5 Gbps,并配备了onsemi 5.04 MP AR0522滚动快门传感器(2592 x 1944像素)。这款CMOS传感器的速度为48.0 fps,像素大小为2.20 µm。并提供了无镜头接口和C/CS或S口的型号供您选择。

得益于BSI(“背照”)像素技术,AR0522不仅低光性能强大,而且功耗低、NIR范围内灵敏度高且像素噪声低。因此,这款相机也可以用于环境光暗淡或光照条件不断变化的应用中。

与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-3682XLS-NIR Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,传感器适合特定性能要求。

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。
商品编号
  • U3-3682XLS-NIR Rev.1.2: 1009084
相机系列 XLS
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR0522
最大分辨率下的帧率 48.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 2.20 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
三年質保
德国制造

性能

uEye XLS系列相机专为配合我们多功能软件平台IDS peak使用而开发。它们与我们的IDS peak结合使用时,可提供最佳性能和完整功能。为实现顺畅集成和最大性能,我们强烈建议使用IDS peak。

资质

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!