带镜头的IDS工业相机置于潮湿表面

坚固耐用的工业相机:哪些型号提供高 IP 防护等级和宽温度范围?

摘要

特别坚固耐用的工业相机是具有以下特点的型号:

  • IP65、IP66、IP67、IP69 或 IPx9K 防护等级
  • 扩展温度范围(通常为 -20 °C 至 +55 °C)

推荐相机系列:

  • uEye FA(极致坚固,IP69/IPx9K)
  • uEye SFA(坚固耐用,支持流媒体和录制)
  • Nion(用于室内和室外应用的飞行时间 3D 相机)
  • Ensenso XR(用于工业用途的坚固耐用立体视觉 3D 相机)

在工业应用中,相机经常暴露在极端条件下。其中包括灰尘、湿度、温度波动和定期清洁过程。因此,相机系统的坚固性是其可靠性和使用寿命的关键因素。

关键标准首先包括防护等级和允许的温度范围。

坚固性和防护等级

防护等级概览

防护等级(由防护等级代码表示)描述了针对固体颗粒和水的防护水平。

  • IP65
    • 防尘
    • 防备来自任何角度的水柱冲击
    • 适用于有水溅的生产环境
  • IP66
    • 防尘
    • 防止强力喷水侵入
    • 适用于严苛的工业环境
  • IP67
    • 防尘
    • 防止短暂浸没侵入
    • 适用于潮湿、有水或户外区域
  • IP69K (IP69/IPx9K)
    • 防尘
    • 防止高压和蒸汽喷射清洗
    • 适用于具有密集清洗周期的卫生敏感区域或农业应用

有关防护等级和相机操作的更多信息,请参阅相应的相机手册。

温度范围

该设备允许的工作温度范围大致可分为以下几类:

  • 标准范围:约 0 °C 至 50 °C
    适用于没有明显环境影响的标准室内应用
  • 扩展范围:约 -20 °C 至 +55 °C
    适用于工业应用、物流应用、户外区域或冷库的理想选择

外壳和机械稳固性

稳固工业相机的其他功能包括:

  • 金属外壳
  • 抗冲击和抗振动
  • 高电磁兼容性(EMC)稳健性
  • 可选的镜头保护(镜头管)
  • 工业连接器(例如 M12、binder)
  • 用于永久密封的螺纹密封连接

稳健的 IDS 工业相机概览

uEye FA:传统机器视觉应用中实现最高稳健性的基准

在面对特别严苛的环境时,uEye FA 系列是首选。凭借其IP69K防护等级和镜头管,该设备能有效抵御污垢、灰尘和高压水流的侵袭。

它在温度范围(通常为 -20 °C 至 +55 °C)方面也专为严苛的操作条件而设计。坚固的M12连接器、快速的GigE数据传输和以太网供电(PoE)确保了其能可靠地集成到工业系统中。

典型应用场合:

  • 食品和制药行业(定期清洁)
  • 工厂和流程自动化
  • 机械工程
  • 农业应用和户外安装

uEye SFA:极端条件下的过程监控

uEye SFA 提供了 uEye FA 系列的高稳健性,但专为具有集成图像处理和流媒体/记录功能的过程监控而设计。

它还具有IP69K认证的外壳和更宽的温度范围。因此,这款具有最高防护等级的监控相机适用于除稳健性外,还需要对工业过程进行全天候(24/7)监控和可视化的应用。

优势:

  • 极高的耐用性
  • 流媒体和录制
  • 非常适合动态应用

IDS NXT oslo:坚固的设计,智能的分析

IDS NXT oslo 结合智能图像处理技术与IP69K认证外壳,适用于极端环境。镜头筒和 M12 连接器确保相机即使在恶劣的工业和农业环境中也能可靠运行。

典型应用场合:

  • 基于AI的图像处理
  • 嵌入式视觉解决方案
  • 监控

Nion:坚固外壳中的ToF深度测量

Nion 结合了 1.2 MP 的高分辨率和 30 fps 的帧率,可实现可靠的深度捕捉。即使在充满挑战的条件下,也能获得高度详细的 3D 数据。Nion 受到坚固的 IP66(防溅)和 IP67(可浸没)外壳的良好保护,即使在多变的光照条件下也能确保稳定的深度信息。Nion 精确捕捉精细结构,实现经济高效的 3D 数据采集。

理想应用:

  • 室内和室外应用
  • 无运动模糊的深度图像
  • 多变的光照条件

Ensenso XR:具有集成数据处理功能的稳健 3D 视觉

Ensenso XR 直接在相机内处理 3D 数据。这减轻了网络负载。这对多相机系统和计算密集型应用特别有利。凭借 1.6 MP 和 5 MP 索尼传感器以及 IP65/67 防护等级,XR 适用于严苛环境下的高精度测量和检测任务。工作距离可达 5 m,测量体积可达 8 m³。

典型应用场合:

  • 机器人技术和自动化
  • 物流和抓取系统
  • 工业环境中的测量和检测系统

相机

防护等级代码

温度范围(运行期间)

稳健性

推荐用于

uEye FA

IP69/IPx9K

-20 °C 至 +55 °C

非常高

严苛的工业环境、室外使用、重度污染、清洁过程、经典工业机器视觉任务

uEye SFA

IP69/IPx9K

-20 °C 至 +55 °C

非常高

流媒体和过程监控

IDS NXT oslo

IP69/IPx9K

0 °C 至 +55 °C

非常高

基于AI的图像处理

Nion

IP67

0 °C 至 +55 °C

高

室内和室外的3D图像

Ensenso XR

IP65/67

0 °C至+40 °C

高

3D视觉、机器人、自动化、户外

决策指南:哪款相机是合适的?

选择合适的工业相机取决于具体的应用。

具有IP65等级的相机可提供防止来自各个方向的灰尘和喷水的保护。
IP67允许临时浸没。
当需要定期进行高压或蒸汽喷射清洁时(例如在食品工业中),需要IP69K。

关于温度范围:

0至50 °C的标准范围足以满足室内使用。
对于户外应用、冷库或温度波动剧烈的环境,需要-20至+55 °C的扩展范围。

總結:IDS为稳健型应用提供合适的解决方案

在稳健型工业相机方面,IDS为不同的应用场景提供了结构清晰且功能多样的产品组合:

  • 适用于经典机器视觉任务的最大稳健性:uEye FA(IP69K,扩展温度范围)
  • 过程监控:uEye SFA(IP69K,扩展温度范围)
  • 基于AI的图像处理:IDS NXT oslo(IP69K)
  • 3D ToF深度测量:Nion(IP67)
  • 3D立体视觉:Ensenso XR (IP65/67)