Ensenso XR 系列 IDS 3D 相机

Ensenso XR相机系列 嵌入式3D视觉功能

Ensenso XR相机系列拥有灵活的模块化设计,同时具备嵌入式系统的优势。强大的投影单元带集成的系统级芯片,可独立处理图像数据,使相机直接输出3D数据。XR相机系列的3D性能可与强大的酷睿 i7 处理器媲美。复杂的数据计算可在相机上完成,无需再通过工业计算机处理数据。此外,通过传输3D数据结果,而非高分辨率的2D原始数据,可以降低网络负载。XR系列相机可节约资源,这一特性对多相机系统尤为有利。

GigE接口

FlexView2

可变基准

触发和闪光

防护等级 IP65/67

内置影像处理

德国制造

IDS Ensenso X36 3D 像机正面图

Ensenso XR30
立体视觉像机

  • 在 FPGA 中直接进行数据处理
  • 大型移动物体的高分辨率点云
  • 只需一对图像即可获得精确的 3D 数据
  • 防护等级 IP65/67

系统结构和设备

每个Ensenso XR30 3D相机系统包括新型XR投影单元、两部配备160 万像素或 500 万 CMOS传感器的IDS GigE相机、多个固定支架、三个镜头以及连接相机和XR投影单元的多条插线电缆。基于IP65/67防护等级,除特殊线缆外,该系统还配备保护相机和投影仪的镜头筒。

IDS Ensenso XR36 3D 像机正面图

Ensenso XR36
立体视觉像机

  • FlexView2 可实现静态物体的最大 3D 分辨率
  • 在 FPGA 中直接处理多达 16 对图像的数据
  • 通过相機系统的并行处理实现高帧频
  • 向主机传输数据时不会浪费时间
  • 防护等级 IP65/67

系统结构和设备

支持FlexView2技术的每台Ensenso XR36 3D相机系统包括新型XR投影单元、两部配备160 万像素或 500 万 CMOS传感器的IDS GigE相机、多个固定支架、三个镜头以及连接相机和XR投影单元的多条插线电缆。基于IP65/67防护等级,除特殊线缆外,该系统还配备保护相机和投影仪的镜头筒。

适用于苛刻环境的模块化 3D 视觉系统

内置前灯支持校准工作环境和2D图像的质量。可以灵活地调整XR相机系列,与GigE uEye相机搭配,根据您的需求搭建3D相机系统,这一点与X相机系列类似。

Ensenso XR 系列 IDS 3D 像机后视图(带连接装置
Ensenso XR 系列 IDS 3D 像机正面图

通过选择不同的基线和焦距,可将工作距离延伸至最远5米,并且还可捕捉体积高达好几立方米物体的图像,如重型装载托盘,甚至整个房间。Ensenso XR相机型号配备160 万像素或 500 万像素的Sony传感器,防护等级达IP65/67,可防污、防尘、防溅水或清洁液,还可防止光学器件意外移位。

嵌入式 3D 视觉应用

机器人视觉,例如(去)码垛、传送带装载

机器人应用,例如拣选垃圾

医疗技术,例如病人定位

三维物体识别、定位和分类

Ensenso SDK

此外,Ensenso XR 3D相机系列还可通过Ensenso SDK轻松完成安装和运行。3D相机选型器可帮助您选择满足您应用需求的相机型号。

随着Ensenso SDK 3.3发布,您还可以使用Ensenso PartFinder根据自己的CAD几何图形在三维点云中定位对象。使用此软件模块需要单独的许可证。本视频介绍了此工具的功能,以及它为您的应用带来的优势。

Ensenso 3D操作

人工智能激光点三角测量的原理是什么?

了解详情

FlexView技术

移动物体还是静止物体?

了解详情

应用领域

用3D视觉实现自动化

了解详情