两台IDS NXT oslo 和 Malibu AI摄像机,含镜头和线缆

IDS NXT malibu | oslo 配备人工智能与4K串流媒体功能的工业相机

基于人工智能的图像处理技术,呈现卓越画质

智能工业相机IDS NXT malibu和IDS NXT oslo将人工智能直接集成到实时图像中。相机以高速分析场景,并将分析结果叠加在视频流中.这些模型采用紧凑型工业级外壳,配备千兆以太网接口。IDS NXT oslo 凭借其IP69K防护等级,能够承受最恶劣的环境.

这里是智能科技与工业品质的交汇点。

人工智能

内置影像处理

工業協定

可用 Vision apps

事件录制器

流传输

整合网路服务

三年質保

探索我们的AI相机系列

IDS NXT malibu AI相机前视角倾斜视图

IDS NXT malibu相机
视频流中的实时AI

  • 安霸芯片实现快速基于AI的图像分析,支持实时叠加显示
  • 通过RTSP和HTTP协议传输全传感器分辨率压缩视频流
  • 凭借集成式图像信号处理器(ISP)及众多自动功能,实现卓越的图像质量
  • 无需PC即可完成(相机AI,压缩,流媒体)
IDS NXT oslo AI相机前视角倾斜拍摄

IDS NXT oslo
视频流中的实时AI

  • 安霸芯片实现快速基于AI的图像分析,支持实时叠加显示
  • 通过RTSP和HTTP协议传输全传感器分辨率压缩视频流
  • 凭借集成式图像信号处理器(ISP)及众多自动功能,实现卓越的图像质量
  • 无需PC即可完成(相机AI,压缩,流媒体)
  • 最高IP69K防护等级,防尘且耐高压水冲洗

“凭借IDS NXT malibu和IDS NXT oslo,我们开发出能够快速分析图像并将结果直接集成到视频串流中的工业相机。这使我们能够为智能图像处理创造新的应用场景——得益于IDS NXT oslo坚固的IP69K防护外壳,即使在恶劣环境下也能实现.在工业环境中,相机的内置人工智能与4K流媒体技术的结合堪称创新之举。”

— Marcus Rembold,IDS 产品经理 边缘视觉、镜片及配件 —
Marcus Rembold, IDS 产品经理 边缘视觉、镜片及配件

视频流的结果叠加

智能工业相机搭载了安霸公司强大的系统级芯片(SoC)。它支持在相机上直接进行基于人工智能的图像分析。推理结果(如检测到的物体或异常)可选择以叠加层形式显示在实时流中,并通过RTSP或HTTP协议以完整传感器分辨率传输至关联系统。

用户可享受高质量图像处理、MJPEG或H.264压缩技术,并能在网页浏览器中直接进行可视化操作,无需额外安装软件.人工智能相机可将相关图像数据以视频序列形式内部存储,或传输至FTP服务器。

带有标签的图标:AI、RTSP、4K、MJPEG、H.264

AI和ISP携手共创未来

集成式图像信号处理器(ISP)提供自动功能,包括亮度控制、镜头畸变校正和色彩优化.结合光敏传感器,该相机即使在复杂光照条件下也能呈现卓越的图像质量。嵌入式解决方案无需外部电脑,从而降低能耗并减少系统成本。

IDS NXT oslo:具备最高防护等级的AI相机

IDS NXT oslo 结合智能图像处理技术与IP69K认证外壳,适用于极端环境.得益于配套的防护管和M12连接器,即使在恶劣的工业或农业环境中,相机也能保持可靠的防护性能。

可流式传输的AI相机,适用于智能应用

IDS NXT malibu 和 IDS NXT oslo 将强大的工业硬件与智能图像处理功能直接集成于相机内部。得益于相机的内推理技术,它们能够高速处理视觉信息,自主决策,并智能应对复杂动态场景——无需外部电脑支持.结合直观的IDS lighthouse软件,无需编程即可通过样本图像创建基于人工智能的应用程序,例如分类、物体追踪或异常检测。

配备IDS NXT的AI应用

一名男子带着头盔摄像机在一台机器上进行装配工作

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

药瓶通过机器

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

一个机场大厅内有四个快速值机终端

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

推着购物车在自助收银台购物的妇女

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

在仓库里运送包裹的机器人。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

运动员骑着赛车,背景是风景。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

苹果在机器中清洗和分类

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

通过摄像头监控温室中的植物

农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

构建并部署基于人工智能的机器视觉系统

在图像处理应用中运用机器学习操作,使得解决那些以往难以实现或仅能通过巨大努力完成的任务成为可能。在本视频中,我们将完整阐述从创意构思到部署落地的应用开发流程,并为您展示贯穿整个过程的新可能性与支持工具。

IDS NXT malibu | oslo相机获得了以下奖项

IDS NXT malibu AI相机荣获“视觉系统创新奖”