IDS uEye FA 工业相机,带镜头、电缆和水滴。

uEye FA 相机在工厂自动化环境下功能强大

坚固耐用的工业相机,带 PoE

uEye FA 工业相机可以承受最恶劣的条件。凭借其IP69K防护等级和镜头管,该设备能有效抵御污垢、灰尘和高压水流的侵袭。该坚固型相机采用宽温范围电子元件,同样适用于低至-20°C的环境温度。得益于千兆以太网接口,该款像机可实现快速数据传输(1Gbps),并支持以太网供电(PoE),通过单根电缆实现高效供电,从而降低布线成本。它集成了图像存储器和多种附件,是工厂自动化领域多像机操作和高要求应用的理想之选。像素预处理、LUT 或伽玛等内部相机功能可将所需的计算能力降至最低。

GigE视觉标准

以太网供电(千兆以太网)

三年質保

防护等级 IP69K

相机中的图像预处理

堅固耐用!

符合 IP69K 标准,特别坚固耐用

带镜头保護筒和螺纹锁紧连接器(带 X 编码的 8 针 M12 插头和 8 针 Binder 插头)的像机外壳符合 IP69K 防护等级的要求。因此,uEye FA工业相机系列的机型在恶劣环境中能获得最佳防护,有效抵御污垢、灰尘和高压水流的侵蚀。

IDS 工业相机 uEye FA 后视镜,带 USB3 接口。
带有 IDS 徽标的 IDS 工业相机 uEye FA 正面斜视图。

全 1Gbps GigE 传输速率!

单根线缆的工作长度最长可达100m

uEye FA 像机既可使用 12-24 V 电压,也可使用隔离的 PoE 设置(以太网供电)。通过以太网供电,可实现最长达 100 米的实用单电缆操作。

易如反掌!

即插即用原则

系统会自动识别像机,并立即投入使用。购买相机、连接相机、接收图像--再简单不过了!

"uEye FA相机专为严苛工况而生——凭借坚固的IP69K防护等级、高速千兆以太网数据传输及以太网供电功能,堪称工厂自动化的理想之选。"

— IDS 产品营销经理 Heiko Seitz —
IDS 产品营销经理 Heiko Seitz

千兆视觉在工厂自动化中的应用

與工業機器人搭配使用的 IDS 工業級攝影機。

工厂和流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

罐装药丸的灌装系统由 IDS 摄像头监控。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配有测试装置和 IDS 工业相机的机器。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

在仓库里运送包裹的机器人。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

打印机打印时的特写镜头。

印刷

IDS 相機可检查颜色和定位等,从而确保包装、标签或报纸印刷等的完美印刷图像。

客户对uEye FA工业相机的评价

“得益于优化的控制、参数设置和诊断功能,我们能够确保在农业应用中实现高图像质量和可靠的性能。”

— Benedikt Keßler,Karevo GmbH联合创始人兼总经理 —