配件
镜头
by specifications
by camera model
焦距
1 mm
100 mm
1 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (24)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/3英寸
2英寸
1/3英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (145)
S接口 (36)
TFL接口 (8)
分辨率
0.0 MPix
50.0 MPix
0.0 MPix to 50.0 MPix
特性
-- 全部 --
主动式对焦 (7)
红外线过滤器 (11)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 189
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Edmund, CA系列, 50mm, 1.7"
价格另询
镜头, Edmund, CA系列, 75mm, 1.7"
价格另询
镜头, Edmund, CA系列, 100mm, 1.7"
价格另询
镜头, Edmund, CA系列, 25mm, 1.7"
价格另询
镜头, Edmund, CA系列, 35mm, 1.7"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C0828, 8.5 mm, 1.1"
价格另询
1
2
3
4
5
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正