UI-3881LE

UI-3881LE
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

UI-3881LE USB 3单板相机搭载1/1.8" Sony STARVIS系列 IMX178卷帘快门CMOS传感器提供6.4MP超高分辨率(3088x2076px)并且在最高分辨率时可以达到60fps。CMOS单板相机非常适合用在显微镜,医药工程,天文学,以及测量学上。其拍摄速度以及高感光的特性对于智能交通以及其他低采光或是变动的环境光的条件应用上提供了一个对于成本考量的方案。同时提供可长达120秒的曝光时间。

其紧凑的外观尺寸以及单板的结构,USB 3相机配备了USB Type-C的连接规格,可以轻松的集成到嵌入式系通中。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

S接口的UI-3881LE 将会退出单色跟彩色版本。

相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX178

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!