UI-5260FA Rev.1.2

UI-5260FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX249
    1/1.2英寸 CMOS
  • 47.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5260FA Rev.1.2 Ethernet 工业相机使用Sony IMX249 2.35 MPix CMOS 传感器,提供标準画面长宽比4:3 以及 16:9。在最高分辨率 1936 x 1216 pixels 时,帧率可以达到每秒 47.0 fps , 充分利用了GigE的频宽。 凭借其极高的动态范围和出色的信息噪音比例,保证在高对比以及无噪音的影像品质,即使在低光造或是光造变动的环境下也能提供出的图像品质。

IDS更进一步在面阵相机中加入线扫描功能,加大了在检测应用中的应用面。同时有彩色与黑白型号可以选择。

商品编号
  • UI-5260FA-C-HQ Rev.1.2: AB10875
  • UI-5260FA-M-GL Rev.1.2: AB10874
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 47.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 11.345 mm x 7.126 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.35 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX249
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!