UI-5260FA Rev.1.2 Ethernet 工业相机使用Sony IMX249 2.35 MPix CMOS 传感器,提供标準画面长宽比4:3 以及 16:9。在最高分辨率 1936 x 1216 pixels 时,帧率可以达到每秒 47.0 fps , 充分利用了GigE的频宽。 凭借其极高的动态范围和出色的信息噪音比例,保证在高对比以及无噪音的影像品质,即使在低光造或是光造变动的环境下也能提供出的图像品质。
IDS更进一步在面阵相机中加入线扫描功能,加大了在检测应用中的应用面。同时有彩色与黑白型号可以选择。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 47.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
光学尺寸 | 11.345 mm x 7.126 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 2.35 MPix |
像素尺寸 | 5.86 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX249 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA