IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/3英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

IDS NXT Experience Kit是工业图像处理中AI应用的完整推理相机解决方案。该系统包含用户在其生产环境中搭建、训练和运行神经网络所需的所有组件。该套件包括所需的硬件--IDS NXT rio工业相机,配备1.6MP索尼彩色传感器,包括电源和数据线、支架适配器和镜头,以及所需的软件,即六个月的IDS lighthouse License。您只用专注于相机的应用场合,而无需担心深度学习、图像处理或相机编程。

    配件:
    • IDS NXT rio工业相机,配备1.6MP IMX273索尼彩色传感器IMX273。
    • IDS镜头:焦距为16毫米
    • 支架适配器
    • GigE线缆:长5米
    • IDS NXT电源和适配器连接线:长1.5米
    • IDS lighthouse 许可证有效期:6个月

    关于IDS NXT 的详细信息请点击这里>>

商品编号
  • IDS NXT Experience Kit: AS00029
相机系列 IDS NXT rio
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 4.968 mm x 3.726 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.58 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX273
参数表

功能

人工智能
内置影像处理
工業協定
deep ocean core
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!