U3-3041LE AF Rev.1.2

U3-3041LE AF Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/3英寸 CMOS
  • 230.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

即使在低光场景下或相机拍摄快速移动物体时,也能获得出色的图像质量:索尼Pregius系列的高性价比全局快门CMOS传感器IMX273在图像质量,高感光度和宽动态范围方面表现优异。分辨率为1.58 MPix(1456 x 1088 px),像素为3.45 µm,与USB3 Vision工业相机U3-3041LE AF Rev.1.2配合使用时,可提供驚人的230 fps。这使得该摄像机非常适用于对成本敏感且要求苛刻的机器视觉应用,例如表面检查,医疗技术或交通应用中的详细图像分析。

长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。

U3-3041LE AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

使用液态镜头的相机透过软体可以在不同工作距离的条件要求下灵活变换焦距。

商品编号
  • U3-3041LE-C-HQ-AF Rev.1.2: 1008082
  • U3-3041LE-M-GL-AF Rev.1.2: 1008083
相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 230 fps
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 5.032 mm x 3.754 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.58 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX273
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!