配件
Ensenso Accessories
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
15 个项目
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
生命週期
传感器型号
Ensenso C/S/X 電源+I/O,连接开口端,5米
价格另询
Ensenso C/S/X/XR电源, 24 V, 120 W, 1.3米
价格另询
Ensenso GPIO电源线,1.8米
价格另询
Ensenso XR电源, 24 V, 120 W, 1.2米
价格另询
Ensenso 固定套件
价格另询
Ensenso 通用适配器 4x M8 4针
价格另询
Ensenso标定图案, 100 mm, 光栅为12 mm
价格另询
Ensenso标定图案, 200mm, 光栅为24mm
价格另询
Ensenso标定图案, 390mm, 光栅为48mm
价格另询
GigE,网线Cat6,拖链电缆,螺丝锁紧式,10米
价格另询
GigE,网线Cat6,拖链电缆,螺丝锁紧式,15米
价格另询
GigE,网线Cat6,拖链电缆,螺丝锁紧式,5米
价格另询
I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米
价格另询
I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,5米
价格另询
Phoenix三通接头,防护等级IP 65/IP 67
价格另询
It's so easy!