配件
镜头
by specifications
by camera model
焦距
3 mm
100 mm
3 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (25)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/2.5英寸
1.2英寸
1/2.5英寸 to 1.2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (38)
S接口 (12)
分辨率
2.0 MPix
21.0 MPix
2.0 MPix to 21.0 MPix
特性
-- 全部 --
红外线过滤器 (6)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 50
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, IDS, IDS-3M12-S0820F, 8 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M125-S1220, 12 mm, 1/2,5“
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C3528, 35 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M12-S2524, 25 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S03620F, 3.6 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S0820, 8 mm, 1/2“
价格另询
1
2
3
4
5
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正