相机选型器
-
- -- 全部 --
-
-
-- 全部 --
-
- 2/3英寸 1/1.2英寸 2/3英寸 to 1/1.2英寸
-
- 2.0 MPix 9.0 MPix 2.0 MPix to 9.0 MPix
-
- 15 fps 47 fps 15 fps to 47 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
uEye SE
UI-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
UI-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
UI-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正