相机选型器
-
- -- 全部 --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- 全部 --
-
- 1/2.5英寸 1.1英寸 1/2.5英寸 to 1.1英寸
-
- 5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 10 fps 44 fps 10 fps to 44 fps
-
- 2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
-
-
-- 全部 --
- AR0521 (1)
- EV76C560 (17)
- EV76C570 (15)
- EV76C661 (13)
- IMX178 (12)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (10)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (12)
- IMX265 (10)
- IMX267 (8)
- IMX273 (13)
- IMX290 (9)
- IMX304 (8)
- IMX392 (5)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (17)
- PYTHON 500 (4)
- PYTHON 1300 (5)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1英寸
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正