系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (2)
uEye (2)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (3)
接口
-- 全部 --
USB 3
(4)
Ethernet
(6)
相机系列
-- 全部 --
CP
(4)
SE
(6)
光学尺寸
1/2.5英寸
1/1.8英寸
1/2.5英寸 to 1/1.8英寸
外观设计
-- 全部 --
已封装 (4)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
分辨率
1.0 MPix
6.0 MPix
1.0 MPix to 6.0 MPix
最大分辨率下的帧率
15 fps
166 fps
15 fps to 166 fps
像素尺寸
2.00 µm
5.00 µm
2.00 µm to 5.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP30 (4)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2745 ms
120000 ms
2745 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
全局开始 (2)
卷帘快门 (2)
传感器制造商
-- 全部 --
e2v (1)
onsemi (1)
Sony (2)
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
USB3 Vision (2)
线阵扫描模式 (3)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
UI-3580CP Rev. 2
USB 3 5.0 Gbps
1/2.5英寸
onsemi
4.92 MPix
CMOS
15.0 fps
MT9P006
2560 x 1920
系列
价格另询
uEye CP
UI-3250CP
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
e2v
1.92 MPix
CMOS
60.0 fps
EV76C570
1600 x 1200
系列
价格另询
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
5.10 MPix
CMOS
75.0 fps
IMX547
2472 x 2064
系列
价格另询
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/2英寸
Sony
2.35 MPix
CMOS
166.0 fps
IMX392
1936 x 1216
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正