系列 (5)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (2)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (5)
黑白 (5)
NIR (1)
接口
-- 全部 --
USB 2
(5)
USB 3
(5)
Ethernet
(23)
相机系列
-- 全部 --
CP
(2)
SE
(3)
光学尺寸
1/1.8英寸
1.1英寸
1/1.8英寸 to 1.1英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
無镜头接口 (1)
分辨率
1.0 MPix
13.0 MPix
1.0 MPix to 13.0 MPix
最大分辨率下的帧率
24 fps
80 fps
24 fps to 80 fps
像素尺寸
3.00 µm
6.00 µm
3.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
500 ms
60000 ms
500 ms to 60000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (5)
全局开始 (1)
卷帘快门 (1)
传感器制造商
-- 全部 --
ams/CMOSIS (1)
e2v (1)
Sony (3)
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
NIR (1)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (4)
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
5 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
ams/CMOSIS
4.19 MPix
CMOS
80.0 fps
CMV4000
2048 x 2048
系列
价格另询
uEye CP
UI-3250CP
USB 3 5.0 Gbps
1/1.8英寸
e2v
1.92 MPix
CMOS
60.0 fps
EV76C570
1600 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
24.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
24.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
24.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正