系列 (5)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (5)
uEye (5)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (5)
黑白 (5)
接口
-- 全部 --
USB 3
(3)
Ethernet
(2)
Interface-Speed
1 Gbps
5 Gbps
1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(5)
FA
(2)
LE
(24)
SE
(15)
光学尺寸
1/3英寸
1/1.2英寸
1/3英寸 to 1/1.2英寸
外观设计
-- 全部 --
已封装 (5)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (5)
分辨率
1.0 MPix
3.0 MPix
1.0 MPix to 3.0 MPix
最大分辨率下的帧率
56 fps
251 fps
56 fps to 251 fps
像素尺寸
2.00 µm
6.00 µm
2.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP30 (5)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
30000 ms
120000 ms
30000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
卷帘快门 (2)
传感器制造商
-- 全部 --
Sony (5)
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
GigE Vision (2)
PoE (2)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (5)
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
5 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
Ethernet 1.0 Gbps
1/3英寸
Sony
1.58 MPix
CMOS
78.0 fps
IMX273
1456 x 1088
系列
价格另询
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
Ethernet 1.0 Gbps
1/3英寸
Sony
2.12 MPix
CMOS
56.0 fps
IMX290
1936 x 1096
系列
价格另询
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/3英寸
Sony
1.58 MPix
CMOS
251.0 fps
IMX273
1456 x 1088
系列
价格另询
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/1.2英寸
Sony
2.30 MPix
CMOS
161.0 fps
IMX174
1920 x 1200
系列
价格另询
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1/3英寸
Sony
2.12 MPix
CMOS
135.0 fps
IMX290
1936 x 1096
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正