相机选型器
-
- -- 全部 --
-
-
-- 全部 --
-
- 1英寸 4/3英寸 1英寸 to 4/3英寸
-
- 8.0 MPix 21.0 MPix 8.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 30 fps 61 fps 30 fps to 61 fps
-
- 3.00 µm 4.00 µm 3.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
-
-
-- 全部 --
- EV76C560 (5)
- EV76C570 (5)
- EV76C661 (3)
- IMX178 (5)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (5)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (5)
- IMX265 (5)
- IMX267 (4)
- IMX273 (5)
- IMX290 (5)
- IMX304 (4)
- IMX392 (5)
- IMX426 (4)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- MT9P006 (5)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正