相机选型器
-
- -- 全部 --
-
-
-- 全部 --
-
- 1/3.6英寸 2/3英寸 1/3.6英寸 to 2/3英寸
-
- 0.0 MPix 3.0 MPix 0.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 169 fps 396 fps 169 fps to 396 fps
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 500 ms 303 ms to 500 ms
-
-
-- 全部 --
- IMX174 (4)
- IMX178 (16)
- IMX183 (4)
- IMX226 (4)
- IMX249 (4)
- IMX250 (5)
- IMX252 (4)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (4)
- IMX265 (16)
- IMX267 (3)
- IMX273 (16)
- IMX290 (16)
- IMX304 (3)
- IMX392 (4)
- IMX422 (3)
- IMX426 (3)
- IMX540 (4)
- IMX541 (4)
- IMX542 (4)
- IMX545 (4)
- IMX546 (4)
- IMX547 (4)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正