相机选型器
uEye CP
UI-3280CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
系列
价格另询
It's so easy!