相机选型器
![GV-51L0CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询 ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询 ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询 ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询 ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询 ![GV-5880CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询 ![GV-5880FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
It's so easy!