系列 (5)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (5)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (5)
黑白 (5)
接口
-- 全部 --
USB 3
(3)
Ethernet
(2)
Interface-Speed
5 Gbps
10 Gbps
5 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
SE
(3)
Warp10
(2)
光学尺寸
1/1.1英寸
1英寸
1/1.1英寸 to 1英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (4)
無镜头接口 (1)
分辨率
8.0 MPix
13.0 MPix
8.0 MPix to 13.0 MPix
最大分辨率下的帧率
45 fps
99 fps
45 fps to 99 fps
像素尺寸
2.00 µm
4.00 µm
2.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
90000 ms
120000 ms
90000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (5)
传感器制造商
-- 全部 --
Sony (5)
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
GigE Vision (2)
PoE (2)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (5)
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
5 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-7090WP
Ethernet 10.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
61.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-79L0WP
Ethernet 10.0 Gbps
1/1.1英寸
Sony
12.42 MPix
CMOS
99.0 fps
IMX535
4128 x 3008
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正