相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/4英寸 1/2英寸 1/4英寸 to 1/2英寸
分辨率
0.0 MPix 11.0 MPix 0.0 MPix to 11.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
像素尺寸
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
0 ms 14582 ms 0 ms to 14582 ms
增加過濾器
显示
30 个项目
分类依据
UI-5584LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5584LE uEye LE UI-5584LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5582SE Rev.4.2 uEye SE UI-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5582LE uEye LE UI-5582LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5581SE Rev.4.2 uEye SE UI-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5581LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5581LE uEye LE UI-5581LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5580SE Rev.4.2 uEye SE UI-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5580FA Rev.1.2 uEye FA UI-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5580CP uEye CP UI-5580CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-5490RE PoE uEye RE UI-5490RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-3580CP Rev. 2 uEye CP UI-3580CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6英寸
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
系列
价格另询
UI-1582LE uEye LE UI-1582LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-1581LE uEye LE UI-1581LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-1580SE uEye SE UI-1580SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-1580LE uEye LE UI-1580LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 6.3 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
uEye XS Rev.1.1 Starter Set uEye XS uEye XS Rev.1.1 Starter Set
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4英寸
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XS 2 uEye XS uEye XS 2
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4英寸
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • onsemi
  • 4.92 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
系列
价格另询
It's so easy!