相机选型器 | 在线搜索工业相机 (Page 39)

相机选型器

完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。

技术 特定应用
以下相机符合您的要求:
Items 457-468 of 558
uEye ACP GV-51L2ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9英寸
  • 全局快门
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
已經停產
价格另询
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
uEye ACP U3-3082ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • 全局快门
  • 5.07 MPix
  • Sony
  • 79.4 fps
  • IMX250
  • 2464 x 2056
系列
价格另询
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye ACP GV-51L1ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye ACP U3-31L1ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • 全局快门
  • 4.19 MPix
  • ams/CMOSIS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • 全局快门
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询

在线查找工业相机

IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。

只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。

专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。

It's so easy!