三维机器视觉技术的影响
三维机器视觉技术的影响
它们就像机器的“眼睛”,可以展示三维空间,使根据物体的位置、大小和方向进行自动决策成为可能。因此,3D成像技术已成为许多自动化工业流程的一个组成部分,用于质量控制、装配线或分拣等任务中。
在AZo的采访中,IDS Imaging Development Systems GmbH的Martin Hennemann博士讨论了3D图像处理的应用潜力,概述了Ensenso S 3D相机系列的特点、优势和主要开发进展。
3D机器视觉对工业流程,尤其是自动化技术有什么影响?
3D图像处理已经成为主流自动化技术。这一技术与机器人相结合,在全球范围内得到广泛应用,承担了集装箱自动分拣、取放、装配操作等任务,还可以作为内部物流应用(如货物搬运和存储)的组成部分,在物流中执行拆垛任务。3D成像技术的主要优势之一是,它可以进一步减少工业流程中的人机交互。例如,工业中经常使用机器人来实现复杂任务自动化或重物搬运,这些机器人在3D视觉帮助下可以更加灵活。
此外,越来越多的机器人专门用于与人类合作或协助人类工作。这是一个迅速发展进步的研究领域。一个主要目标是为机器人配备足够的“视觉感知”,以便它们能够表现出智能行为并对环境做出自适应反应。
Ensenso 3D相机在现有机器视觉领域占据什么样的地位?它们可以带来哪些优势?
Ensenso 3D相机系列包括主动立体视觉3D相机和最新推出的Ensenso S系列,该系列采用基于结构光的3D技术。它们灵活性极强,能够适应多种应用,广泛用于全球范围内的工业和研究应用。
能不能具体讲一下Ensenso S型号,它有哪些与众不同的技术特征?
Ensenso S是Ensenso产品组合的最新成员之一,相比同类产品,它成本更低,降低了实现精确3D成像的门槛。尽管其价格较低,但这款3D相机采用工业级设计和接口选项,融合了使用激光图案三角测量(是结构光的另一种形式)的现代3D传感技术。这种技术将激光点图案投射到场景上,比如说,放置了一堆箱子的一个托盘。
然后,Ensenso S拍摄该场景的图像,通过捕捉箱子上激光点散射回系统的位置,记录这些激光点的位置。使用Ensenso软件智能系统,通过人工神经网络处理信息,分别识别激光点,为每个激光点分配ID,然后使用三角测量原理获得每个激光点的距离值。
相机配备有紧凑坚固的工业外壳。相机外壳组装符合IP65/67规格要求,这意味着它可以在恶劣环境中安全使用。设备背面带有工业连接器,例如用于数据传输的M12 GigE数据端口和用于电源、触发器或闪存连接的M8端口。还提供了全面的功能选项。
Ensenso S可以捕获什么样的数据,如何将其处理成适当的形式?
Ensenso S能够提供详细的高质量3D点云。该相机的激光模式三角测量可使用多达85000个激光点,视野为水平60° x 垂直50°,工作距离为500至3000 mm。激光照明能够匹配不同的曝光时间,甚至可以测量运动中的物体。速度方面,在全功率投影时,能够按照稳定的高分辨率每秒投射20点云。
相机可以提供高质量、低噪声的数据,足以识别一厘米大小的细节。与低成本立体相机和飞行时间相机等一系列其他技术相比,它的伪影水平更低。通过灵活的编程接口,用户随时可以获得校准的点云和全面的中间数据,符合用户对应用集成处理软件的偏好。
您是否能简单介绍一下Ensenso S 3D相机的使用场景?
Ensenso S有许多理想的使用场景。以物流自动化应用为例,这种相机非常适合处理托盘,也非常擅长当货物在存储单元等繁忙区域移动时进行跟踪。在运输和移动应用中,Ensenso S具有检测阻碍运输车辆通行的物体的潜力。它也是包装处理的理想选择。例如,可以将一台3D相机放置在一条传送带上,传送带传送包裹时,相机可以生成3D数据,对包裹进行跟踪和分析。
就像前面提到的,Ensenso S经过优化,可以与机器人相结合,用于卸垛应用,甚至可以用于需要检查、识别和控制特定范围物体的物体识别任务。3D相机还拓宽了应用领域,例如,在园艺领域,机器人可以监控作物,照料植物,检查水果,在恰好成熟时自动采摘。
自动协助也是一个快速发展的领域,机器人可以与人类协作,甚至代替人类完成特定任务。例如,它可以根据需要自动从商店选择和运输特定的杂货。在类似这样的非常复杂和充满挑战的场景中,Ensenso S可以确保智能系统“能够理解”这些情况。
对于Ensenso的3D相机系列,您希望我们的读者记住哪些主要特点?
Ensenso S是精密3D成像的一个新切入点,潜在应用领域广阔。这种紧凑的新型3D相机用途广泛,性价比高,可以根据预算情况将3D视觉集成到以前使用过此种设备的应用中。相比其他3D技术,激光三角测量算法提供的点云3D几何结构更精确,伪影水平更低。
在集成方面,Ensenso S配备了工业级外壳和强大、全面的SDK功能,使这款新相机成为市场中非常先进的产品,极具吸引力。