by specifications
by camera model
焦距
3 mm
75 mm
3 mm to 75 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (24)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/1.8英寸
2英寸
1/1.8英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (29)
TFL接口 (3)
分辨率
1.0 MPix
50.0 MPix
1.0 MPix to 50.0 MPix
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 32
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM8JC10M, 8.5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1"
价格另询
镜头 Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM6FC24M, 6.5 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"
价格另询
1
2
3
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正